Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Selects Highest Priority Supply from Two Inputs
  • Blocks Reverse and Cross Conduction Currents
  • Wide Operating Voltage Range: 2.5V to 40V
  • –42V Protection Against Reverse Connection
  • 60V Tolerant V1, V2 Inputs
  • Adjustable Input Validation Time
  • Fast Switchover Minimizes Output Voltage Droop
  • Low 26µA Operating Current
  • ±1.5% Input Overvoltage/Undervoltage Protection
  • Adjustable Overvoltage/Undervoltage Hysteresis
  • Cascadable for Additional Input Supplies
  • 20-Lead 4mm × 4mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4418 connects one of two valid power supplies to a common output based on priority and validity. Priority is defined by pin assignment, with V1 assigned the higher priority and V2 the lower priority. A power supply is defined as valid when its voltage has been within its overvoltage (OV) and undervoltage (UV) window continuously for at least the configured validation time. If the highest priority valid input falls out of the OV/UV window, the channel is immediately disconnected and the other valid input is connected to the common output. Multiple LTC4418s, as well as triple channel LTC4417s, can be cascaded to provide switchover between more than two inputs.

The LTC4418 incorporates fast non-overlap switching circuitry to prevent both reverse and cross conduction while minimizing output droop.  The gate driver includes a 6V clamp to protect external MOSFETs. A controlled soft-start feature minimizes start-up inrush current. Open drain VALID outputs indicate the input supplies have been within their OV/UV window for the duration of the validation time. The validation time can be disabled or adjusted using an external capacitor 

Applications

  • Industrial Handheld Instruments
  • High Availability Systems
  • Battery Backup Systems
  • Servers and Computer Peripherals

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4418

Инструменты проектирования

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.