Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Selects Highest Priority Supply from Three Inputs
- Blocks Reverse and Cross Conduction Currents
- Wide Operating Voltage Range: 2.5V to 36V
- –42V Protection Against Reverse Battery Connection
- Fast Switchover Minimizes Output Voltage Droop
- Low 28μA Operating Current
- <1μA Current Draw from Supplies Less than VOUT
- 1.5% Input Overvoltage/Undervoltage Protection
- Adjustable Overvoltage/Undervoltage Hysteresis
- P-Channel MOSFET Gate Protection Clamp
- Cascadable for Additional Input Supplies
- 24-Lead Narrow SSOP and 4mm × 4mm QFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC4417 connects one of three valid power supplies to a common output based on priority. Priority is defined by pin assignment, with V1 assigned the highest priority and V3 the lowest priority. A power supply is defined as valid when its voltage has been within its overvoltage (OV) and undervoltage (UV) window continuously for at least 256ms. If the highest priority valid input falls out of the OV/UV window, the channel is immediately disconnected and the next highest priority valid input is connected to the common output. Two or more LTC4417s can be cascaded to provide switchover between more than three inputs.
The LTC4417 incorporates fast non-overlap switching circuitry to prevent both reverse and cross conduction while minimizing output droop. The gate driver includes a 6V clamp to protect external MOSFETs. A controlled output ramp feature minimizes start-up inrush current. Open drain VALID outputs indicate the input supplies have been within their OV/UV window for 256ms.
Applications
- Industrial Handheld Instruments
- High Availability Systems
- Battery Backup Systems
- Servers and Computer Peripherals
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC4417 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.