Обзор
Особенности и преимущества
- Designed Specifically to Drive Large and Small QG PFETs
- Very Low Loss Replacement for Power Supply OR’ing Diodes
- Wide Operating Voltage Range: 3.6V to 36V
- –40°C to 125°C Operating Temperature Range
- Reverse Battery Protection
- Automatic Switching Between DC Sources
- Low Quiescent Current: 35μA per Channel
- Load Current Sharing
- MOSFET Gate Protection Clamp
- Precision Input Control Comparators for Setting Switchover Threshold Points
- Open-Drain Feedback Points for Customer Specified Hysteresis Control
- Minimal External Components
- Space Saving 10-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC4416/LTC4416-1 control two sets of external P-channel MOSFETs to create two near ideal diode functions for power switchover circuits. This permits highly efficient OR’ing of multiple power sources for extended battery life and low self heating. When conducting, the voltage drop across the MOSFET is typically 25mV. For applications with a wall adapter or other auxiliary power source, the load is automatically disconnected from the battery when the auxiliary source is connected.
The LTC4416 integrates two interconnected PowerPath™ controllers with soft switchover control. The “soft-off” switchover permits the users to transfer between two dissimilar voltages without excessive voltage undershoot (or VDROOP) in the output supply. The LTC4416/LTC4416-1 also contain a “fast-on” feature that dramatically increases gate drive current when the forward input voltage exceeds 25mV. The LTC4416 “fast off” feature is engaged when the sense voltage exceeds the input voltage by 25mV. The LTC4416-1 enables the fast off under the same conditions and when the other external P-channel device is selected using the enable pins.
The wide operating supply range supports operation from one to eight Li-Ion cells in series. The low quiescent current (35μA per channel) is independent of the load current. The gate driver includes an internal voltage clamp for MOSFET protection.
The LTC4416/LTC4416-1 are available in low profile 10-lead MSOP packages.
Applications
- High Current PowerPath Switch
- Industrial and Automotive Applications
- Uninterruptible Power Supplies
- Logic Controlled Power Switch
- Battery Backup System
- Emergency Systems with Battery Backups
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.