Обзор
Особенности и преимущества
- Dual 50mΩ Monolithic Ideal Diodes
- 1.7V to 5.5V Operating Range
- Up to 4A Adjustable Current Limit for Each Diode
- Low Reverse Leakage Current (1μA Max)
- 15mV Forward Drop in Regulation
- Smooth Switchover in Diode ORing
- Load Current Monitor
- Precision Enable Thresholds to Set Switchover
- Soft-Start to Limit Inrush Current on Start-Up
- Status Pins to Indicate Forward Diode Conduction
- Current and Thermal Limit with Warning
- Thermally Enhanced 16-Lead MSOP and DFN (3mm × 5mm) Packages
Подробнее о продукте
The LTC4415 contains two monolithic PowerPath ideal diodes, each capable of supplying up to 4A with typical forward conduction resistance of 50mΩ. The diode voltage drops are regulated to 15mV during forward conduction at low currents, extending the power supply operating range and ensuring no oscillations during supply switchover. Less than 1μA of reverse current flows from OUT to IN making this device well suited for power supply ORing applications.
The two ideal diodes are independently enabled and prioritized using inputs EN1 and EN2. The output current limits can be adjusted independently from 0.5A to 4A using resistors on the CLIM pins. Furthermore, the ideal diode currents can be monitored via CLIM pin voltages.
Open-drain status pins indicate when the ideal diodes are forward conducting. When the die temperature approaches thermal shutdown, or if the output load exceeds the current limit threshold, the corresponding warning pins are pulled low.
Applications
- High Current PowerPath™ Switch
- Battery and Wall Adapter Diode ORing
- Backup Battery Diode ORing
- Logic Controlled High Current Power Switch
- Supercapacitor ORing
- Multiple Battery Sharing
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
LTC4415 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC4415 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.