Обзор

Особенности и преимущества

  • Designed Specifically to Drive Large QG PFETs
  • Very Low Loss Replacement for Power Supply OR’ing Diodes
  • 3.5V to 36V AC/DC Adapter Voltage Range
  • Minimal External Components
  • Automatic Switching Between DC Sources
  • Low Quiescent Current: 30µA
  • 3V to 36V Battery Voltage Range
  • Limited Reverse Battery Protection
  • MOSFET Gate Protection Clamp
  • Manual Control Input
  • Space Saving 8-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC4414 controls an external P-channel MOSFET to create a near ideal diode function for power switchover. This permits highly efficient OR’ing of multiple power sources for extended battery life and low self- heating. When conducting, the voltage drop across the MOSFET is typically 20mV. For applications with a wall adapter or other auxiliary power source, the load is automatically disconnected from the battery when the auxiliary source is connected. Two or more LTC4414s may be interconnected to allow switchover between multiple batteries or charging of multiple batteries from a single charger.

The wide supply operating range supports operation from one to eight Li-Ion cells in series. The low quiescent current (30µA typical) is independent of the load current. The gate driver includes an internal voltage clamp for MOSFET protection.

The STAT pin can be used to enable an auxiliary P-channel MOSFET power switch when an auxiliary supply is detected. This pin may also be used to indicate to a microcontroller that an auxiliary supply is connected. The control (CTL) input enables the user to force the primary MOSFET off and the STAT pin low.

The LTC4414 is available in a low profile 8-lead MSOP package.

Applications

  • High Current Power Path Switch
  • Industrial and Automotive Applications
  • Uninterruptable Power Supplies
  • Logic Controlled Power Switch
  • Battery Backup Systems
  • Emergency Systems with Battery Backups

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4414

Сопутствующие компоненты

LTC4414 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.