Обзор

Особенности и преимущества

  • 2-Channel Ideal Diode OR’ing or Load Sharing
  • Low Loss Replacement for PowerPath OR’ing Diodes
  • Fast Response Replacement for LTC4413
  • Low Forward On Resistance (140mΩ Max at 3.6V)
  • Low Reverse Leakage Current
  • Low Regulated Forward Voltage (18mV Typ)
  • Overvoltage Protection Sensor with Drive Output for an External P-Channel MOSFET (LTC4413-2 Only)
  • 2.5V to 5.5V Operating Range
  • 2.6A Maximum Forward Current
  • Internal Current Limit Protection
  • Internal Thermal Protection
  • Status Output to Indicate if Selected Channel is Conducting
  • Programmable Channel On/Off
  • Low Profile (0.75mm) 10-Lead 3mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4413-1 and LTC4413-2 each contain two monolithic ideal diodes, each capable of supplying up to 2.6A from input voltages between 2.5V and 5.5V. The ideal diodes use a 100mΩ P-channel MOSFET to independently connect INA to OUTA and INB to OUTB. During normal forward operation, the voltage drops across each of these diodes are regulated to as low as 18mV. Quiescent current is less than 80µA for diode currents up to 1A. If either of the output voltages exceeds its respective input voltage, that MOSFET is turned off and less than 1µA of reverse current flows from OUT to IN. Maximum forward current in each MOSFET is limited to a constant 2.6A and internal thermal limiting circuits protect the part during fault conditions. An internal overvoltage protection sensor detects when a voltage exceeds the LTC4413-2 absolute maximum voltage tolerance.

Two active-high control pins independently turn off the two ideal diodes contained within the LTC4413-1/LTC4413-2. When the selected channel is reverse biased, or the LTC4413-1/LTC4413-2 is put into low power standby, the status signal is pulled low by an 11µA open drain.

The LTC4413-1/LTC4413-2 are housed in a 10-lead 3mm × 3mm DFN package.


Features
LTC4413 Lower Iq
LTC4413-1 Lower Vfwd, Faster Response, Higher Iq
LTC4413-2 Lower Vfwd, Faster Response, Higher Iq, 13V (max) OVP

Applications

  • Battery and Wall Adapter Diode OR’ing in Handheld Products
  • Backup Battery Diode OR’ing
  • Power Switching
  • USB Peripherals
  • Uninterruptable Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC4413
LTC4413-1
LTC4413-2

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC4413-1 Обсуждения

RE: ADM2582E: MCU-RXD will receive FFh after MCU-TXD sent Data
3 день (дней) назад в категории Interface and Isolation
RE: AD9371 TX dont work in singl(short) mode with external trigger
3 день (дней) назад в категории TES GUI & API Software Support AD9371/AD9375
RE: ADV7393 apalis IMX6 (toradex)
3 день (дней) назад в категории Linux Software Drivers
LTC4413-1 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь