Обзор
Особенности и преимущества
- Very Low Loss Replacement for Power Supply OR’ing Diodes
- Minimal External Components
- Automatic Switching Between DC Sources
- Simplifies Load Sharing with Multiple Batteries
- Low Quiescent Current: 11μA
- 3V to 28V AC/DC Adapter Voltage Range
- 2.5V to 28V Battery Voltage Range
- Reverse Battery Protection
- Drives Almost Any Size MOSFET for Wide Range of Current Requirements
- MOSFET Gate Protection Clamp
- Manual Control Input
- Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC4412 controls an external P-channel MOSFET to create a near ideal diode function for power switchover or load sharing. This permits highly efficient OR’ing of multiple power sources for extended battery life and low self-heating. When conducting, the voltage drop across the MOSFET is typically 20mV. For applications with a wall adapter or other auxiliary power source, the load is automatically disconnected from the battery when the auxiliary source is connected. Two or more LTC4412s may be interconnected to allow load sharing between multiple batteries or charging of multiple batteries from a single charger.
The wide supply operating range supports operation from one to six Li-Ion cells in series. The low quiescent current (11μA typical) is independent of the load current. The gate driver includes an internal voltage clamp for MOSFET protection.
The STAT pin can be used to enable an auxiliary P-channel MOSFET power switch when an auxiliary supply is detected. This pin may also be used to indicate to a microcontroller that an auxiliary supply is connected. The control (CTL) input enables the user to force the primary MOSFET off and the STAT pin low.
The LTC4412 is available in a low profile (1mm) ThinSOT package.
Supply Range | |
LTC4412 | 2.5V – 28V (36V max) |
LTC4412HV | 2.5V – 36V (40V max) |
Applications
- Cellular Phones
- Notebook and Handheld Computers
- Digital Cameras
- USB-Powered Peripherals
- Uninterruptible Power Supplies
- Logic Controlled Power Switch
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (5)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (10)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4412 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.