Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Loss Replacement for PowerPath OR'ing Diodes
  • Small Regulated Forward Voltage (28mV)
  • 2.6A Maximum Forward Current
  • Low Forward ON Resistance (140mΩ Max)
  • Low Reverse Leakage Current (<1µA)
  • 2.6V to 5.5V Operating Range
  • Internal Current Limit Protection
  • Internal Thermal Protection
  • No External Active Components
  • Pin-Compatible Monolithic Replacement for the LTC4412
  • Low Quiescent Current (40µA)
  • Low-Profile (1mm) 5-lead SOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LTC4411 is an ideal diode IC, capable of supplying up to 2.6A from an input voltage between 2.6V and 5.5V. The LTC4411 is housed in a 5-lead 1mm profile SOT-23 package.

The LTC4411 contains a 140mΩ P-channel MOSFET connecting IN to OUT. During normal forward operation, the drop across the MOSFET is regulated to as low as 28mV. Quiescent current is less than 40µA for load currents up to 100mA. If the output voltage exceeds the input voltage, the MOSFET is turned off and less than 1µA of reverse current flows from OUT to IN. Maximum forward current is limited to a constant 2.6A (typical) and internal thermal limiting circuits protect the part during fault conditions.

An open-drain STAT pin indicates conduction status. The STAT pin can be used to drive an auxiliary P-channel MOSFET power switch connecting an alternate power source when the LTC4411 is not conducting forward current.

An active-high control pin turns off the LTC4411 and reduces current consumption to less than 25µA. When shut off, the LTC4411 indicates this condition with a low voltage on the status signal.

Applications

  • Cellular Phones
  • Handheld Computers
  • Digital Cameras
  • USB Peripherals
  • Uninterrupted Supplies
  • Logic Controlled Power Switch

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4411

Сопутствующие компоненты

LTC4411 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь