Обзор

Особенности и преимущества

  • Manages Total Power Between a USB Peripheral and Battery Charger
  • Minimal Voltage Drop (100mV at 500mA)
  • Ultralow Battery Drain: 1µA
  • Reverse Current Blocking Diode not Required
  • Undervoltage Lockout
  • Very Few External Components
  • Compatible with Several LTC Linear Battery Chargers
  • Overtemperature Protected
  • Dual Battery Charge Priority Management
  • Low Profile (1mm) SOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LTC4410 enables simultaneous battery charging and operation of portable USB 1.0 and 2.0 compliant devices while they are connected to a USB port. As the USB peripheral load increases, the LTC4410 proportionally reduces the battery charge current to keep the total current less than 500mA or 100mA, depending on the state of the MODE pin.

The LTC4410 includes a USB present output that drives an external P-channel MOSFET to disconnect the battery from the USB peripheral when the USB power is valid. This allows device operation when connected to the USB port, even when the battery is deeply discharged.

Other features include reverse current blocking, thermal shutdown and low quiescent current (80µA in 500mA MODE) that is compliant with USB Suspend Mode.

The LTC4410 is available in the low profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT) package.

Applications

  • Cellular Phones
  • PDAs
  • Digital Cameras
  • MP3 Players
  • Battery Backup Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC4410 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь