Альтернативные решения

  • LTC5532
    LTC5532

    Precision 300MHz to 7GHz RF Detector with Gain and Offset Adjustment

Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports AM Modulation in EDGE/TDMA (ANSI-136) Applications
  • Single Output RF Power Amplifier Control (LTC4402-1)
  • Dual Output RF Power Amplifier Control (LTC4402-2)
  • Internal Schottky Diode Detector with >40dB Range
  • Wide Input Frequency Range: 300MHz to 2.4GHz
  • Autozero Loop Cancels Offset Errors and Temperature Dependent Offsets
  • Wide VIN Range: 2.7V to 6V
  • 450kHz Loop Bandwidth
  • Allows Direct Connection to Battery
  • RF Output Power Set by External DAC
  • Internal Frequency Compensation
  • Rail-to-Rail Power Control Outputs
  • Low Operating Current: 1mA
  • Low Shutdown Current: <10µA
  • PCTL Input Filter
  • Available in a 8-Pin MSOP Package (LTC4402-1) and 10-Pin MSOP (LTC4402-2)

Подробнее о продукте

The LTC4402-2 is a multiband RF power controller for RF power amplifiers operating in the 300MHz to 2.4GHz range. The LTC4402-2 has two outputs to control dual TX PA modules with two control inputs. An internal sample and hold circuit enables the LTC4402-2 to be used with AM modulation via the carrier or PA supply. The input voltage range is optimized for operation from a single lithium-ion cell or 3x NiMH.

RF power is controlled by driving the RF amplifier power control pins and sensing the resultant RF output power. The RF sense voltage is peak detected using an on-chip Schottky diode. This detected voltage is compared to the DAC voltage at the PCTL pin to control the output power.

The LTC4402-1 is a single output RF power controller with identical performance to the LTC4402-2. The LTC4402-1 has one output to control a single TX PA or dual TX PA module with a single control input and is available in an 8-pin MSOP package.

Internal and external offsets are cancelled over temperature by an autozero control loop. The shutdown feature disables the part and reduces the supply current to <10µA.

Applications

  • Multiband GSM/GPRS/EDGE Cellular Phones
  • PCS Devices
  • Wireless Data Modems
  • U.S. TDMA Cellular Phones

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC4402 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь