Обзор

Особенности и преимущества

  • RF Power Amplifier Control in ThinSOT Package
  • Internal Schottky Diode Detector with > 45dB Range
  • Wide Input Frequency Range:
    • 300MHz to 2.7GHz (LTC4401-1)
    • 300MHz to 2GHz (LTC4401-2)
  • Autozero Loop Cancels Offset Errors and Temperature Dependent Offsets
  • Wide VCC Range: 2.7V to 6V
  • Automatic Bandwidth Control Improves Low Power Ramp Response
  • Allows Direct Connection to Battery
  • RF Output Power Set by External DAC
  • Internal Frequency Compensation
  • Rail-to-Rail Power Control Output
  • Power Control Signal Overvoltage Protection
  • Low Operating Current: 1mA
  • Low Shutdown Current: 10µA
  • Two Pole PCTL Input Filtering
  • Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT) (LTC4401-1) and 8-Pin MSOP (LTC4401-2) Packages

Подробнее о продукте

The LTC4401-1 is a SOT-23 RF power controller for slow turn-on RF power amplifiers operating in the 300MHz to 2.7GHz range. The loop bandwidth is set at 250kHz to improve frequency stability when controlling slow turn-on RF power amplifiers such as the Conexant CX77301/CX77302, CX77304, CX77314, Anadigics AWT6107 and the RF Micro Devices RF3160.

RF power is controlled by driving the RF amplifier power control pins and sensing the resultant RF output power via a directional coupler. The RF sense voltage is peak detected using an on-chip Schottky diode. This detected voltage is compared to the DAC voltage at the PCTL pin to control the output power. The RF power amplifier is protected against high power control pin voltages.

Internal and external offsets are cancelled over temperature by an autozero control loop, allowing accurate low power programming. The shutdown feature disables the part and reduces the supply current to <10µA.

A dual control channel version (LTC4401-2) is also available in an 8-pin MSOP package.

Applications

  • GSM/GPRS Cellular Telephones
  • PCS Devices
  • Wireless Data Modems
  • U.S. TDMA Cellular Phones

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь