Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low Quiescent Current: 8µA Operating
- Withstands Surge Voltage Up to the MOSFET Limit
- Wide Operating Voltage Range: 4V to 72V
- Overcurrent Protection
- Selectable Internal 31.5V/50V or Adjustable Gate Clamp Voltage
- Reverse Input Protection to –60V
- Adjustable Turn-On Threshold
- Adjustable Fault Timer with MOSFET Stress Acceleration
- Controls N-Channel MOSFET
- Latchoff and Retry Options
- Low Retry Duty Cycle During Faults
- 10-Pin DFN (3mm × 3mm) and MSOP Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC4380 low quiescent current surge stopper protects loads from high voltage transients. Overvoltage protection is provided by clamping the gate voltage of an external N-channel MOSFET to limit the output voltage to a safe value during overvoltage events such as load dump in automobiles. Fixed gate clamp voltages are selectable for 12V and 24V/28V systems. For systems of any voltage up to 72V, use the adjustable gate clamp versions. Overcurrent protection is also provided.
An internal multiplier generates a TMR pin current proportional to VDS and ID, so that operating time in both overcurrent and overvoltage conditions is limited in accordance with MOSFET stress.
The GATE pin can drive back-to-back MOSFETs for reverse input protection, eliminating the voltage drop and dissipation of a Schottky diode solution. A low 8µA operating current permits use in always-on and battery powered applications. An accurate ON pin comparator monitors the input supply for undervoltage (UV) conditions and also serves as a shutdown input, reducing the quiescent current to 6µA.
Applications
- Automotive/Avionic/Industrial Surge Protection
- Hot Swap, Live Insertion
- High Side Switch for Battery Powered Systems
- Automotive Load Dump Protection
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Информация о продукте (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Брошюры и бюллетени (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC4380 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.