Обзор

Особенности и преимущества

  • Reduces Power Dissipation by Replacing a Power Schottky Diode
  • Wide Operating Voltage Range: 4V to 40V
  • Internal 15mΩ N-Channel MOSFET
  • Reverse Input Protection to –40V
     
  • Low 9μA Shutdown Current
  • Low 150μA Operating Current
  • Smooth Switchover without Oscillation
  • Available in 16-Pin 5mm × 4mm DFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC4376 is a 7A ideal diode that uses an internal 15mΩ N-channel MOSFET to replace a Schottky diode when used in diode-OR and high current diode applications. The LTC4376 reduces power consumption, heat dissipation and PC board area.

The LTC4376 controls the forward voltage drop across the internal MOSFET to ensure smooth current delivery without oscillation even at light loads. If a power source fails or is shorted, a fast turn-off minimizes reverse current transients. The LTC4376 also easily ORs power sources to increase total system reliability.

With its low operating voltage, small solution size and the ability to withstand reverse input voltage, the LTC4376 excels in portable battery applications. A shutdown mode is available to reduce the quiescent current to 9μA. The SHDN pin can also control the forward current path when an external MOSFET is used in series with the internal MOSFET in a back-to-back configuration.

Applications

  • Automotive Battery Protection
  • Redundant Power Supplies
  • Portable Battery Devices
  • Computer Systems/Servers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4376

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.