Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Controls N-Channel MOSFETs to Replace Power Schottky Diodes
- Low 15mV Forward Voltage Minimizes Dissipation
- Withstands > ±300V Transients
- Fast Turn-Off: <220ns
- Shunt Regulated for High Voltage Applications
- 4.5V Minimum Operation
- Low 350μA Quiescent Current
- 5mA Gate Pull-Up for 60Hz Applications
- High Impedance Drain Pins: <10μA Leakage
- Open Fuse and MOSFET Monitor
- 10-Pin (3mm × 3mm) DFN and MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC4371 is a two-input negative voltage ideal diode-OR controller that drives external N-channel MOSFETs as a low dissipation alternative to Schottky diodes in high power –48V systems. Low power dissipation and voltage loss eliminates the need for heatsinks and reduces PC board area. Power sources can be easily ORed together to increase total system power and reliability.
The LTC4371 tolerates ±300V transients such as those experienced during lightning-induced surges and input supply short-circuit events. The internal shunt regulator and low 350μA quiescent current allow the use of a large value dropping resistor to protect the supply pin against high voltage transients, while the high impedance drain pins can be similarly protected by high value series resistors without compromising diode operation.
The 220ns reverse current turn-off is achieved by a powerful 2A gate driver with low propagation delay, thereby minimizing peak reverse current under catastrophic fault conditions. Open MOSFET and fuse faults are indicated at the FAULTB pin, which is capable of sinking 5mA to drive an LED or opto isolator.
Applications
- –48V Telecom Power
- AdvancedTCA Systems
- Network Routers and Switches
- Computer Systems and Servers
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC4371 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.