Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Shares Load Between Two Supplies
  • Eliminates Need for Active Control of Input Supplies
  • No Share Bus Required
  • Blocks Reverse Current
  • No Shoot-Through Current During Start-Up or Faults
  • 0V to 18V High Side Operation
  • Enable Inputs
  • MOSFET On Status Outputs
  • Dual Ideal Diode Mode
  • 16-Lead DFN (4mm × 3mm) and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4370 is a two-supply current sharing controller which incorporates MOSFET ideal diodes. The diodes block reverse and shoot-through currents during start-up and fault conditions. Their forward voltage is adjusted to share the load currents between supplies. Unlike other sharing methods, neither a share bus nor trim pins on the supply are required.

The maximum MOSFET voltage drop can be set with a resistor. A fast gate turn-on reduces the load voltage droop during supply switchover. If the input supply fails or is shorted, a fast turn-off minimizes reverse current transients.

The controller operates with supplies from 2.9V to 18V. For lower rail voltages, an external supply is needed at the VCC pin. Enable inputs can be used to turn off the MOSFET and put the controller in a low current state. Status outputs indicate whether the MOSFETs are on or off. The load sharing function can be disabled to turn the LTC4370 into a dual ideal diode controller.

Applications

  • Redundant Power Supplies
  • High Availability Systems and Servers
  • Telecom and Network Infrastructure

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (10)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Заметки разработчика (1)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Брошюры и бюллетени (1)
  • Технические статьи (4)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LTC4370

    Сопутствующие компоненты

    LTC4370 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.