Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Operating Voltage Range: 2.5V to 60V
  • Overvoltage Protection to 100V
  • Reverse Supply Protection to –40V
  • Bidirectional Electronic Circuit Breaker:
    • +50mV Forward Sense Threshold
    • –50mV Reverse (LTC4368-1)
    • –3mV Reverse (LTC4368-2)
  • Adjustable ±1.5% Undervoltage and Overvoltage Thresholds
  • Low Operating Current: 80µA
  • Low Shutdown Current: 5µA
  • Controls Back-to-Back N-Channel MOSFETs
  • Blocks 50Hz and 60Hz AC Power
  • Hot Swappable Supply Input
  • Pin-Selectable Overcurrent Auto-Retry Timer or Latchoff
  • 10-Pin MSOP and 3mm × 3mm DFN Packages
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC4368 protects applications from power supply voltages that may be too high, too low, or even negative and from overcurrent faults in both forward and reverse directions. The LTC4368 controls the gate voltage of a pair of external N-channel MOSFETs to ensure that the load is connected to the input supply only when there are no voltage or current faults.

Two comparator inputs allow configuration of the overvoltage (OV) and undervoltage (UV) set points using an external resistive divider. A current sense resistor sets the forward and reverse circuit breaker current thresholds. After a forward current fault, the LTC4368 will either latchoff power, or retry after a user adjustable delay. After a reverse current fault, the LTC4368 waits for the output to fall 100mV below the input to reconnect power to the load.

The LTC4368 has a 32ms turn-on delay that debounces live supply input connections and blocks 50Hz and 60Hz AC power. UV/OV faults also trigger the 32ms recovery delay before the external MOSFETs are turned back on.

APPLICATIONS

  • Reverse Battery Protection
  • Portable Instrumentation
  • Automotive and Industrial Surge Protection
  • Energy Storage Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4368-1
LTC4368-2

Сопутствующие компоненты

LTC4368 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.