Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Operating Voltage Range: 2.5V to 60V
- Overvoltage Protection to 100V
- Reverse Supply Protection to –40V
- LTC4367: Blocks 50Hz and 60Hz AC Power
- LTC4367: 32ms Recovery from Fault
- LTC4367-1: Fast 500μs Recovery from Fault
- No Input Capacitor or TVS Required for Most Applications
Подробнее о продукте
The LTC4367 protects applications where power supply input voltages may be too high, too low or even negative. It does this by controlling the gate voltages of a pair of external N-channel MOSFETs to ensure that the output stays within a safe operating range.The LTC4367 withstands voltages between –40V and 100V and has an operating range of 2.5V to 60V, while consuming only 70μA in normal operation.
Two comparator inputs allow configuration of the overvoltage (OV) and undervoltage (UV) set points using an external resistive divider. A shutdown pin provides external control for enabling and disabling the MOSFETs as well as placing the device in a low current shutdown state. A fault output indicates that the GATE pin is pulling low when the part is in shutdown or the input voltage is outside the UV and OV set points.
The LTC4367 has a 32ms turn-on delay that debounces live connections and blocks 50Hz to 60Hz AC power. For fast recovery after faults, the LTC4367-1 has a reduced turn-on delay of 500μs.
Applications
- Portable Instrumentation
- Industrial Automation
- Automotive Surge (Load Dump) Protection
- Network Equipment
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC4367 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.