Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Rugged Floating Topology
- Wide Operating Voltage Range: 9V to >500V
- Adjustable Output Clamp Voltage
- Controls N-Channel MOSFET
- Adjustable Protection Timer
- Internal 9 Second Cool-Down Timer
- Shutdown IQ < 14μA
- Available in 8-Lead TSOT and 8-Lead 3mm × 2mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC4366 surge stopper protects loads from high voltage transients. By controlling the gate of an external N-channel MOSFET, the LTC4366 regulates the output during an overvoltage transient. The load may remain operational while the overvoltage is dropped across the MOSFET. Placing a resistor in the return line isolates the LTC4366 and allows it to float up with the supply; therefore, the upper limit on the output voltage depends only on the availability of high valued resistors and MOSFET ratings.
An adjustable overvoltage timer prevents MOSFET damage during the surge while an additional 9-second timer provides for MOSFET cool down. A shutdown pin reduces the quiescent current to less than 14μA during shutdown. After a fault the LTC4366-1 latches off while the LTC4366-2 will auto-retry.
Applications
- Industrial, Automotive and Avionic Surge Protection
- High Voltage DC Distribution
- 28V Vehicle Systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC4366 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4366 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.