Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Operating Voltage Range: 2.5V to 34V
- Overvoltage Protection to 60V
- Reverse Supply Protection to –40V
- LTC4365: Blocks 50Hz and 60Hz AC Power
- LTC4365-1: Fast (1ms) Recovery from Fault
- No Input Capacitor or TVS Required for Most Applications
- Adjustable Undervoltage and Overvoltage Protection Range
- Charge Pump Enhances External N-Channel MOSFET
- Low Operating Current: 125μA
- Low Shutdown Current: 10μA
- Compact 8-Lead, 3mm × 2mm DFN and TSOT-23 (ThinSOT™) Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC4365 protects applications where power supply input voltages may be too high, too low or even negative. It does this by controlling the gate voltages of a pair of external N-channel MOSFETs to ensure that the output stays within a safe operating range.The LTC4365 can withstand voltages between –40V and 60V and has an operating range of 2.5V to 34V, while consuming only 125μA in normal operation.
Two comparator inputs allow configuration of the overvoltage (OV) and undervoltage (UV) set points using an external resistive divider. A shutdown pin provides external control for enabling and disabling the MOSFETs as well as placing the device in a low current shutdown state. A fault output provides status of the gate pin pulling low. A fault is indicated when the part is in shutdown or the input voltage is outside the UV and OV set points.
The LTC4365 has a 36ms turn-on delay that debounces live connections and blocks 50Hz to 60Hz AC power. For fast recovery after faults, the LTC4365-1 has a reduced 1ms turn-on delay.
Applications
- Portable Instrumentation
- Industrial Automation
- Laptops
- Automotive Surge Protection
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC4365 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.