Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Operating Voltage Range: 4V to 80V
- Withstands Surges Over 80V with VCC Clamp
- Adjustable Output Clamp Voltage
- Ideal Diode Controller Holds Up Output Voltage During Input Brownouts
- Reverse Input Protection to -40V
- Reverse Output Protection to -20V
- Overcurrent Protection
- Low 10μA Shutdown Current at 12V
- Adjustable Fault Timer
- 0.1% Retry Duty Cycle During Faults (LTC4364-2)
- Available in 4mm x 3mm 14-Lead DFN, 16-Lead MSOP, and 16-Lead SO Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC4364 surge stopper with ideal diode controller protects loads from high voltage transients. It limits and regulates the output during an overvoltage event, such as load dump in automobiles, by controlling the voltage drop across an external N-channel MOSFET pass device. The LTC4364 also includes a timed, current limited circuit breaker. In a fault condition, an adjustable fault timer must expire before the pass device is turned off. The LTC4364-1 latches off the pass device while the LTC4364-2 automatically restarts after a delay. The LTC4364 precisely monitors the input supply for overvoltage (OV) and undervoltage (UV) conditions. The external MOSFET is held off in undervoltage and auto-retry is disabled in overvoltage.
An integrated ideal diode controller drives a second MOSFET to replace a Schottky diode for reverse input protection and output voltage holdup. The LTC4364 controls the forward voltage drop across the MOSFET and minimizes reverse current transients upon power source failure, brownout or input short.
APPLICATIONS
- Automotive/Avionic Surge Protection
- Hot Swap/Live Insertion
- Redundant Supply ORing
- Output Port Protection
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC4364 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC4364 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.