Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 2.5V to 5.5V Operation
- Overvoltage Protection Up to 28V
- Internal 40mΩ N-Channel MOSFET and 31mΩ RSENSE
- Avalanche Rated MOSFET Requires No Input Capacitor or TVS for Most Applications
- <1μs Overvoltage Turn-Off, Gentle Shutdown
- 2% Accurate 5.8V Overvoltage Threshold
- 20% Accurate 1.5A Overcurrent Threshold
- Input Withstands Up to ±25kV HBM ESD with 1μF COUT
- Controlled Power-Up dV/dt Limits Inrush Current
- Reverse Voltage Protection Driver
- Low Current Shutdown
- Latchoff (LTC4362-1) or Auto-Retry (LTC4362-2) After Overcurrent
- Available in 8-Lead DFN 2mm × 3mm Package
Подробнее о продукте
The LTC4362 monolithic overvoltage/overcurrent protector safeguards 2.5V to 5.5V systems from power supply overvoltage. It is designed for portable devices with multiple power supply options including wall adaptors, car battery adaptors and USB ports.
The LTC4362 controls an internal 40mΩ N-channel MOSFET in series with the input power supply. During overvoltage transients, the LTC4362 turns off the MOSFET within 1μs, isolating downstream components from the input supply. In most applications, the LTC4362 rides through inductive cable transients without requiring transient voltage suppressors or other external components. An internal current sense resistor is used to implement overcurrent protection.
The LTC4362 has a delayed start-up at plug-in and controlled dV/dt ramp-up for inrush current limiting. A PWRGD pin provides power good monitoring for VIN. The LTC4362 features a soft-shutdown controlled by the ON pin and drives an optional external P-channel MOSFET for negative voltage protection. Following an overvoltage condition, the LTC4362 automatically restarts with a 130ms delay. After an overcurrent fault, the LTC4362-1 remains off while the LTC4362-2 automatically restarts after a 130ms delay.
Applications
- USB Protection
- Handheld Computers
- Cell/Smart Phones
- MP3/MP4 Players
- Digital Cameras
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.