Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 2.5V to 5.5V Operation
- Overvoltage Protection Up to 80V
- No Input Capacitor or TVS Required for Most Applications
- 2% Accurate 5.8V Overvoltage Threshold
- 10% Accurate 50mV Overcurrent Circuit Breaker
- <1μs Overvoltage Turn-Off, Gentle Shutdown
- Controls N-Channel MOSFET
- Adjustable Power-Up dV/dt Limits Inrush Current
- Reverse Voltage Protection
- Power Good Output
- Low Current Shutdown
- Latchoff (LTC4361-1) or Auto-Retry (LTC4361-2) After Overcurrent
- Available in 8-Lead ThinSOT™ and 8-Lead (2mm × 2mm) DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC4361 overvoltage/overcurrent protection controller safeguards 2.5V to 5.5V systems from input supply overvoltage. It is designed for portable devices with multiple power supply options including wall adaptors, car battery adaptors and USB ports.
The LTC4361 controls an external N-channel MOSFET in series with the input power supply. During overvoltage transients, the LTC4361 turns off the MOSFET within 1μs, isolating downstream components from the input supply. Inductive cable transients are absorbed by the MOSFET and load capacitance. In most applications, the LTC4361 provides protection from transients up to 80V without requiring transient voltage suppressors or other external components.
The LTC4361 has a delayed start-up and adjustable dV/dt ramp-up for inrush current limiting. A PWRGD pin provides power good monitoring for VIN. The LTC4361 features a soft shutdown controlled by the ON pin and drives an optional external P-channel MOSFET for negative voltage protection. Following an overvoltage condition, the LTC4361 automatically restarts with a start-up delay. After an overcurrent fault, the LTC4361-1 remains off while the LTC4361-2 automatically restarts after a 130ms start-up delay.
Applications
- USB Protection
- Handheld Computers
- Cell/Smart Phones
- MP3/MP4 Players
- Digital Cameras
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.