Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Reduces Power Dissipation by Replacing a Power Schottky Diode
  • Wide Operating Voltage Range: 4V to 80V
  • Reverse Input Protection to – 40V
  • Low 9µA Shutdown Current
  • Low 150μA Operating Current
  • Smooth Switchover without Oscillation
  • Controls Single or Back-to-Back N-Channel MOSFETs
  • Available in 6-Pin (2mm × 3mm) DFN, 8-Lead MSOP and 8-Lead SO Packages
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC4359 is a positive high voltage ideal diode controller that drives an external N-channel MOSFET to replace a Schottky diode. It controls the forward-voltage drop across the MOSFET to ensure smooth current delivery without oscillation even at light loads. If a power source fails or is shorted, a fast turn-off minimizes reverse current transients. A shutdown mode is available to reduce the quiescent current to 9μA for load switch and 14µA for ideal diode applications.

When used in high current diode applications, the LTC4359 reduces power consumption, heat dissipation, voltage loss and PC board area. With its wide operating voltage range, the ability to withstand reverse input voltage, and high temperature rating, the LTC4359 satisfies the demanding requirements of both automotive and telecom applications. The LTC4359 also easily ORs power sources in systems with redundant supplies.

Applications

  • Automotive Battery Protection
  • Redundant Power Supplies
  • Supply Holdup
  • Telecom Infrastructure
  • Computer Systems/Servers
  • Solar Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Материалы по теме

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4359

Сопутствующие компоненты

LTC4359 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.