Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Replaces a Power Schottky Diode
- Internal 20mΩ N-Channel MOSFET
- 0.5μs Turn-Off Time Limits Peak Fault Current
- Operating Voltage Range: 9V to 26.5V
- Smooth Switchover without Oscillation
- No Reverse DC Current
- Available in 14-Pin (4mm × 3mm) DFN and 16-Lead TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC4358 is a 5A ideal diode that uses an internal 20mΩ N-channel MOSFET to replace a Schottky diode when used in diode-OR and high current diode applications. The LTC4358 reduces power consumption, heat dissipation, and PC board area.
The LTC4358 easily ORs power supplies together to increase total system reliability. In diode-OR applications, the LTC4358 regulates the forward voltage drop across the internal MOSFET to ensure smooth current transfer from one path to the other without oscillation. If the power source fails or is shorted, a fast turnoff minimizes reverse current transients.
Applications
- N+1 Redundant Power Supplies
- High Availability Systems
- Telecom Infrastructure
- Automotive Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.