Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Replaces Power Schottky Diodes
- Controls N-Channel MOSFETs
- 0.3μs Turn-Off Time Limits Peak Fault Current
- Wide Operating Voltage Range: 9V to 80V
- Smooth Switchover without Oscillation
- No Reverse DC Current
- Monitors VIN, Fuse, and MOSFET Diode
- Available in 14-Lead (4mm × 3mm) DFN, 16-Lead MS and SO Packages
Подробнее о продукте
The LTC4355 is a positive voltage ideal diode-OR controller that drives two external N-channel MOSFETs. Forming the diode-OR with N-channel MOSFETs instead of Schottky diodes reduces power consumption, heat dissipation and PC board area.
With the LTC4355, power sources can easily be ORed together to increase total system reliability. The LTC4355 can diode-OR two positive supplies or the return paths of two negative supplies, such as in a –48V system.
In the forward direction the LTC4355 controls the voltage drop across the MOSFET to ensure smooth current transfer from one path to the other without oscillation. If a power source fails or is shorted, fast turnoff minimizes reverse current transients.
Power fault detection indicates if the input supplies are not in regulation, the inline fuses are blown, or the voltages across the MOSFETs are greater than the fault threshold.
Applications
- High Availability Systems
- AdvancedTCA® (ATCA) Systems
- +48V and –48V Distributed Power Systems
- Telecom Infrastructure
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC4355 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.