Обзор

Особенности и преимущества

  • Controls N-Channel MOSFETs
  • Replaces Power Schottky Diodes
  • Less Than 1µs Turn-off Time Limits Peak Fault Current
  • 80V Operation
  • Smooth Switchover Without Oscillation
  • No Reverse DC Current
  • Fault Output
  • Selectable Fault Thresholds
  • Available in 8-Pin (3mm × 2mm) DFN and 8-Pin SO Packages

Подробнее о продукте

The LTC4354 is a negative voltage diode-OR controller that drives two external N-channel MOSFETs. It replaces two Schottky diodes and the associated heatsink, saving power and area. The power dissipation is greatly reduced by using N-channel MOSFETs as the pass transistors. Power sources can easily be ORed together to increase total system power and reliability.

When first powered up, the MOSFET body diode conducts the load current until the pass transistor is turned on. The LTC4354 servos the voltage drop across the pass transistors to ensure smooth transfer of current from one transistor to the other without oscillation.

The MOSFETs are turned off in less than 1µs whenever the corresponding power source fails or is shorted. Fast turnoff prevents the reverse current from reaching a level that could damage the pass transistors.

A fault detection circuit with an open drain output capable of driving an LED or opto-coupler indicates either MOSFET short, MOSFET open or supply failed.

Applications

  • AdvancedTCA Systems
  • –48V Distributed Power Systems
  • Computer Systems/Servers
  • Telecom Infrastructure
  • Optical Networks

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4354

Сопутствующие компоненты

LTC4354 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.