Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low Loss Replacement for Power Diodes
- Controls N-Channel MOSFETs
- 0V to 18V Supply ORing or Holdup
- 1μs Gate Turn-On and Turn-Off Time
- Enable Inputs
- MOSFET On-Status Outputs
- 16-Lead MSOP and DFN (4mm × 3mm) Packages
Подробнее о продукте
The LTC4353 controls external N-channel MOSFETs to implement an ideal diode function. It replaces two high power Schottky diodes and their associated heat sinks, saving power and board area. The ideal diode function permits low loss power supply ORing and supply holdup applications.
The LTC4353 regulates the forward-voltage drop across the MOSFET to ensure smooth current transfer in diode-OR applications. A fast turn-on reduces the load voltage droop during supply switchover. If the input supply fails or is shorted, a fast turn-off minimizes reverse-current transients.
The controller operates with supplies from 2.9V to 18V. If both supplies are below 2.9V, an external supply is needed at the VCC pin. Enable inputs can be used to turn off the MOSFET and put the controller in a low current state. Status outputs indicate whether the MOSFETs are on or off.
Applications
- Redundant Power Supplies
- Supply Holdup
- High Availability Systems and Servers
- Telecom and Network Infrastructure
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.