Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low Loss Replacement for Power Diode
- Controls N-Channel MOSFET
- 0V to 18V Supply ORing or Holdup
- 0.5μs Turn-On and Turn-Off Time
- Undervoltage and Overvoltage Protection
- Open MOSFET Detect
- Status and Fault Outputs
- Hot Swappable
- Reverse Current Enable Input
- 12-Pin MSOP and DFN (3mm × 3mm) Packages
Подробнее о продукте
The LTC4352 creates a near-ideal diode using an external N-channel MOSFET. It replaces a high power Schottky diode and the associated heat sink, saving power and board area. The ideal diode function permits low loss power ORing and supply holdup applications.
The LTC4352 regulates the forward voltage drop across the MOSFET to ensure smooth current transfer in diode-OR applications. A fast turn-on reduces the load voltage droop during supply switch-over. If the input supply fails or is shorted, a fast turn-off minimizes reverse currents.
The controller operates with supplies from 2.9V to 18V. For lower voltages, an external supply is needed at the VCC pin. Power passage is disabled during undervoltage or overvoltage conditions. The controller also features an open MOSFET detect circuit that flags excessive voltage drop across the pass transistor in the on state. A REV pin enables reverse current, overriding the diode behavior when desired.
Applications
- Redundant Power Supplies
- Supply Holdup
- Telecom Infrastructure
- Computer Systems and Servers
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (5)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC4352 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.