Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Not Recommended For New Designs - Contact Analog Devices For Replacements
  • Build N + 1 Redundant Supply
  • Hot Swap Power Supplies
  • Isolates Supply Failures from Output
  • Eliminates ORing Diodes
  • Identifies and Localizes Output Low, Output High and Open-Circuit Faults
  • Output Voltages from 1.5V to 12V
  • 16-Lead Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC4350 is a load share controller that allows systems to equally load multiple power supplies connected in parallel. The output voltage of each supply is adjusted using the SENSE+ input until all currents match the share bus. The LTC4350 also isolates supply failures by turning off the series pass transistors and identifying the failed supply. The failed supply can then be removed and replaced with a new unit without turning off the system power. The LTC4350 is available in a 16-pin narrow SSOP package.

Applications

  • Servers and Network Equipment
  • Telecom and Base Station Equipment
  • Distributed Power Systems

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4350

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь