Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Multiple Slaves with the Same Address to Coexist on the Same Bus
  • Resistor Configurable Address Translation
  • No Software Programming Required
  • Compatible with SMBus, I2C and I2C Fast Mode
  • Pass-Through Mode Allows General Call Addressing
  • ±4kV HBM ESD Ruggedness
  • Level Translation for 2.5V, 3.3V and 5V Buses
  • Stuck Bus Timeout
  • Prevents SDA and SCL Corruption During Live Board Insertion and Removal
  • Support Bus Hot Swap
  • 16-Lead DFN 5mm × 3mm Package

Подробнее о продукте

The LTC4317 enables the hardwired address of one or more I2C or SMBus slave device to be translated to a different address. This allows slaves with the same hardwired address to coexist on the same bus. Only discrete resistors are needed to select the new address and no software programming is required. Up to 127 different address translations are available.

The LTC4317 incorporates a pass-through mode which disables the address translation and allows general call addressing by the master. The LTC4317 is designed to automatically recover from abnormal bus conditions like bus stuck low or premature STOP bits.

The LTC4317 has two output channels for two different sets of slaves. The input channels are tied together to a common set of pins to reduce the pin count and package size.

Part Number Number of Input Channels Number of Output Channels
LTC4316 1 1
LTC4317 1 2
LTC4318 2 2

Applications

  • I2C, SMBus Address Expansion
  • Address Translation
  • Servers
  • Telecom

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Сопутствующие компоненты

LTC4317 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь