Обзор

Особенности и преимущества

  • Bidirectional Buffer Increases Fanout
  • High Noise Margin with VIL = 0.3 • VCC
  • Compatible with Non-Compliant I2C Devices That Drive a High VOL
  • Selectable Rise Time Accelerator Current
  • Level Shift 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V Busses
  • Prevents SDA and SCL Corruption During Live Board Insertion and Removal from Backplane
  • Stuck Bus Disconnect and Recovery
  • Compatible with I2C, I2C Fast Mode and SMBus
  • ±4kV Human Body Model ESD Ruggedness
  • High Impedance SDA, SCL pins When Unpowered
  • 12-Lead (4mm × 3mm) DFN and 12-Lead MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4315 is a hot-swappable 2-wire bus buffer that provides bidirectional buffering, while maintaining a low offset voltage and high noise margin up to 0.3 • VCC. The high noise margin allows the LTC4315 to be interoperable with devices that drive a high VOL (>0.4V) and allows multiple LTC4315s to be cascaded. The LTC4315 supports level translation between 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V busses.

During insertion, the SDA and SCL lines are precharged to 1V to minimize bus disturbances. Connection is established between the input and output after ENABLE is asserted high and a stop bit or bus idle condition has been detected on the SDA and SCL pins.

If both data and clock are not simultaneously high at least once in 45ms and DISCEN is high, a FAULT signal is generated indicating a stuck bus low condition and the input is disconnected from the output. Up to 16 clock pulses are subsequently generated to free the stuck bus. A three state ACC pin enables input and output side rise time accelerators of various strengths.

Applications

  • Capacitance Buffers/Bus Extender
  • Live Board Insertion
  • Telecommunications Systems Including ATCA
  • Level Translation
  • PMBus
  • Servers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC4315 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь