Обзор

Особенности и преимущества

  • Bidirectional Buffer Increases Fanout
  • High Noise Margin with VIL = 0.3•VCC
  • Compatible with Non-Compliant I2C Devices That Drive a High VOL
  • Strong (LTC4313-1) and 2.5mA (LTC4313-2) Rise Time Accelerator Current
  • Level Shift 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V Busses
  • Prevents SDA and SCL Corruption During Live Board Insertion and Removal from Backplane
  • Stuck Bus Disconnect and Recovery
  • Compatible with I2C, I2C Fast Mode and SMBus
  • ±4kV Human Body Model ESD Ruggedness
  • High Impedance SDA, SCL Pins When Unpowered
  • 8-Lead MSOP and 8-Lead (3mm × 3mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC4313 is a hot swappable 2-wire bus buffer that provides bidirectional buffering while maintaining a low offset voltage and high noise margin up to 0.3 • VCC. The high noise margin allows the LTC4313 to be interoperable with devices that drive a high VOL (>0.4V) and allows multiple LTC4313s to be cascaded. The LTC4313-1 and LTC4313-2 support level translation between 3.3V and 5V busses. In addition to these voltages, the LTC4313-3 also supports level translation to 1.5V, 1.8V and 2.5V.

During insertion, the SDA and SCL lines are pre-charged to 1V to minimize bus disturbances. Connection is established between the input and output after ENABLE is asserted high and a stop bit or bus idle condition has been detected on the SDA and SCL pins.

If both data and clock are not simultaneously high at least once in 45ms, the input is disconnected from the output. Up to 16 clock pulses are subsequently generated to free the stuck bus. Rise time accelerators (RTAs) provide pull-up currents on SDA and SCL rising edges to meet rise time specifications in heavily loaded systems. The RTAs are configured as slew limited switches in the LTC4313-1 and 2.5mA current sources in the LTC4313-2. The LTC4313-3 does not have RTAs.

Applications

  • Capacitance Buffers/Bus Extender
  • Live Board Insertion
  • Telecommunications Systems Including ATCA
  • Level Translation
  • PMBus
  • Servers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

  • Показать все (8)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Материалы по выбору продукта (2)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Описание схемы (1)
  • Вебкасты (1)
  • Технические статьи (1)
  • Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    Типовые проекты (2)

    Сопутствующие компоненты

    LTC4313 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь