Обзор

Особенности и преимущества

  • Bidirectional I2C Communication Between Two Isolated Buses
  • Full Isolation with Inexpensive Ethernet Transformers or Capacitors
  • Low Voltage Level Shifting
  • I2C Maximum Operating Frequency:
    • 100kHz for LTC4310-1
    • 400kHz for LTC4310-2
  • I2C Specification Compliant VOL, VIL
  • ±5kV Human Body Model ESD Protection
  • Rise Time Accelerators
  • SDA, SCL Hot-Swapping
  • Very Low Shutdown Current
  • Stuck Bus Disconnect and Recovery
  • Thermal Shutdown
  • 10-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC4310 provides bidirectional I2C communications between two I2C buses whose grounds are isolated from one another. Each LTC4310 encodes I2C bus logic states into signals that are transmitted across an isolation barrier to another LTC4310. The receiving LTC4310 decodes the transmission and drives its l2C bus to the appropriate logic state. The isolation barrier can be bridged by an inexpensive Ethernet, or other transformer, to achieve communications across voltage differences reaching thousands of volts, or it can be bridged by capacitors for lower voltage isolation. The LTC4310-1 is intended for use in 100kHz I2C systems. The LTC4310-2 is intended for 400kHz I2C systems.

Rise time accelerators provide strong pull-up currents on SCL and SDA rising edges to meet rise time specifications for heavily loaded systems. Data and clock Hot Swap circuitry prevent data corruption when a card is inserted into or removed from a live bus. When a bus is stuck low for 37ms, the LTC4310 turns off its pull-down devices and generates up to sixteen clocks and a STOP bit in an attempt to free the bus. Driving EN low sets the LTC4310 in a very low current shutdown mode to conserve power.

Applications

  • Isolated I2C, SMBus and PMBus Interfaces
  • Isolated Power Supplies
  • Positive-to-Negative Rail Communications
  • Power-over-Ethernet

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC4310 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.