Обзор
Особенности и преимущества
- Bidirectional Buffer Increases Fan-out
- 60mV Buffer Offset Independent of Load
- Optional Disconnect when Bus is Stuck Low
- Prevents SDA and SCL Corruption During Live Board Insertion and Removal from Backplane
- Level Shift 2.5V, 3.3V and 5V Busses
- Compatible with Non-Compliant VOL I2C Devices
- ±6kV Human Body Model ESD Ruggedness
- Isolates Input SDA and SCL Lines from Output
- Compatible with I2C™, I2C Fast-Mode and SMBus
- READY Open Drain Output
- FAULT Open Drain Output
- 1V Precharge on All SDA and SCL Lines
- Optional Rise Time Accelerators
- High Impedance SDA, SCL Pins for VCC = 0
- Available in Small 12-Pin DFN (4mm × 3mm) and 16-Lead SSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC4309 hot swappable 2-wire bus buffer allows I/O card insertion into a live backplane without corruption of the data and clock busses. The LTC4309 provides bidirectional buffering, keeping the backplane and card capacitances isolated. Low offset and high VOL tolerance allows cascading of multiple devices on the clock and data busses. If SDAOUT or SCLOUT are low for 30ms, FAULT will pull low indicating a stuck bus low condition. If DISCEN is tied high, the LTC4309 will automatically break the bus connection and generate up to 16 clock pulses and a stop bit in an attempt to free the bus. A connection will resume if the stuck bus is cleared. If DISCEN is connected to GND, the busses will remain connected with no clock or stop bit generation. ACC input enables rise-time accelerators for high capacitively loaded busses.
During insertion, the SDA and SCL lines are precharged to 1V to minimize bus disturbances. When driven high, the ENABLE input allows the LTC4309 to connect after a stop bit or bus idle. Driving ENABLE low breaks the connection between SDAIN and SDAOUT, SCLIN and SCLOUT. READY is an open drain output which indicates that the backplane and card sides are connected.
Applications
- Live Board Insertion
- Servers
- Capacitance Buffer/Bus Extender
- RAID Systems
- ATCA
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC4309 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.