Обзор

Особенности и преимущества

  • Optimized for Low Voltage Systems Down to 0.9V
  • Bidirectional Buffer with Stuck Bus Recovery
  • -200mV Offset In-Out/+300mV Offset Out-In
  • 30ms Stuck Bus Timeout
  • Compatible with Non-Compliant VOL I2C Devices
  • Prevents SDA and SCL Corruption During Live Board Insertion and Removal from Backplane
  • ±6kV Human Body Model (HBM) ESD Protection
  • Isolates Input SDA and SCL Lines from Output
  • Compatible with I2C, I2C Fast Mode and SMBus
  • READY Open-Drain Output
  • 1V Precharge on SDAOUT and SCLOUT Lines
  • Small 8-Lead (3mm × 3mm × 0.75mm) DFN and 8-Lead MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4308 hot swappable, 2-wire bus buffer allows I/O card insertion into a live backplane without corruption of the data and clock busses. The LTC4308 provides bidirectional buffering, keeping the backplane and card capacitances isolated. Negative offset from output to input allows communication between output bus devices with high VOL and devices on the low voltage input side, where bus supplies can be as low as 0.9V. If SDAOUT or SCLOUT are low for 30ms, the LTC4308 will automatically break the Input-Output connection. At this time the LTC4308 automatically generates up to 16 clock pulses on SCLOUT in an attempt to free the bus. A connection will resume if the stuck bus is cleared.

During insertion, the SDAOUT and SCLOUT lines are pre-charged to 1V to minimize bus disturbances. When driven high, the ENABLE input allows the LTC4308 to connect after a stop bit or bus idle condition. Driving ENABLE low breaks the connection between SDAIN and SDAOUT, SCLIN and SCLOUT. READY is an open-drain output which indicates that the backplane and card sides are connected.

Applications

  • Live Board Insertion
  • Servers
  • Capacitance Buffer/Bus Extender
  • RAID Systems
  • ATCA

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC4308 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC4308 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь