Обзор

Особенности и преимущества

  • Bidirectional Buffer with Stuck Bus Recovery
  • 60mV Buffer Offset Independent of Load
  • 30ms Stuck Bus Timeout
  • Compatible with Non-Compliant VOL I2C Devices
  • Prevents SDA and SCL Corruption During Live Board Insertion and Removal from Backplane
  • ±5kV Human Body Model ESD Protection
  • Isolates Input SDA and SCL Line from Output
  • Compatible with I2C, I2C Fast Mode and SMBus
  • READY Open-Drain Output
  • 1V Precharge on All SDA and SCL Lines
  • High Impedance SDA, SCL Pins for VCC = 0V
  • Small 8-Lead (3mm × 3mm) DFN and 8-Lead MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4307 hot swappable, 2-wire bus buffer allows I/O card insertion into a live backplane without corruption of the data and clock busses. The LTC4307 provides bidirectional buffering, keeping the backplane and card capacitances isolated. Low offset and high VOL tolerance allows multiple devices to be cascaded on the clock and data busses. If SDAOUT or SCLOUT are low for 30ms, the LTC4307 will automatically break the bus connection. At this time the LTC4307 automatically generates up to 16 clock pulses on SCLOUT in an attempt to free the bus. A connection will resume if the stuck bus is cleared.

During insertion, the SDA and SCL lines are pre-charged to 1V to minimize bus disturbances. When driven high, the ENABLE input allows the LTC4307 to connect after a stop bit or bus idle. Driving ENABLE low breaks the connection between SDAIN and SDAOUT, SCLIN and SCLOUT. READY is an open-drain output which indicates that the backplane and card sides are connected.

Applications

  • Live Board Insertion
  • Servers
  • Capacitance Buffer/Bus Extender
  • RAID Systems
  • ATCA

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC4307 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь