Обзор

Особенности и преимущества

  • Bidirectional Buffer for Display Data Channel (DDC)
  • Compliant with HDMI Specifi cation Version 1.3 DDC Capacitance Requirement
  • Level Translation Between 3.3V and 5V
  • ±5kV Human Body Model ESD Protection
  • 60mV Buffer Offset Independent of Load
  • Compatible with Non-Compliant VOL I2C Devices
  • Isolates Input SDA and SCL Line from Output
  • Compatible with I2C, I2C Fast Mode and SMBus
  • READY Open-Drain Output
  • High Impedance SDA, SCL Pins for VCC = 0V
  • Small 8-Lead (3mm × 3mm) DFN and 8-Lead MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4307-1 is a 2-wire bus buffer that provides capacitance buffering between input and output. The HDMI specification requires that devices have less than 50pF of input capacitance on their DDC bus lines. The LTC4307-1’s capacitance buffering feature, in conjunction with its sub-10pF data and clock input capacitance, allows HDMI components to easily meet the 50pF requirement and tolerate high capacitance on the internal bus.

The LTC4307-1 also provides level-shifting between 3.3V and 5V systems to allow lower voltage HDMI transmitters, receivers and EEPROM to interface to the 5V DDC bus. READY is an open-drain digital output flag that indicates whether or not the input and output busses are connected and can interface to the HDMI hot plug detect (HPD) signal. When driven high, the ENABLE digital input allows the LTC4307-1 to connect after a stop bit or bus idle. Driving ENABLE low breaks the connection between the input and output busses.

Applications

  • HDMI
  • 3.3V/5V Level Translation
  • Capacitance Buffer/Bus Extender

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC4307-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC4307-1 Обсуждения

RE: Interfacing the EVAL-HMCAD1511 with SPI
1 час (часов) назад в категории Speed ADCs
RE: Fastlock Pin control
12 час (часов) назад в категории Linux Software Drivers
RE: Maximum support cells number & maximum connected devices of LTC6811-1 & LTC6811-2
14 час (часов) назад в категории Power By Linear
LTC4307-1 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь