Обзор

Особенности и преимущества

  • 1:2 2-Wire Multiplexer/Switch
  • Connect SDA and SCL Lines with 2-Wire Bus
    Commands
  • Supply Independent Bidirectional Buffer for SDA
    and SCL Lines Increases Fan-Out
  • Programmable Disconnect from Stuck Bus
  • Compatible with I2C and SMBus Standards
  • Rise Time Accelerator Circuitry
  • SMBus Compatible ALERT Response Protocol
  • Prevents SDA and SCL Corruption During Live Board
    Insertion and Removal from Backplane
  • ±10kV Human Body Model ESD Ruggedness
  • 16-Lead (4mm × 5mm) DFN and SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4305 is a 2-channel, 2-wire bus multiplexer with bus buffers to provide capacitive isolation between the upstream bus and downstream buses. Through software control, the LTC4305 connects the upstream 2-wire bus to any desired combination of downstream channels. Each channel can be pulled up to a supply voltage ranging from 2.2V to 5.5V, independent of the LTC4305 supply voltage. The downstream channels are also provided with an ALERT1-ALERT2 inputs for fault reporting.

Programmable timeout circuitry disconnects the downstream buses if the bus is stuck low. When activated, rise time accelerators source currents into the 2-wire bus pins to reduce rise time. Driving the ENABLE pin low restores all features to their default states. Three address pins provide 27 distinct addresses.

The LTC4305 is available in 16-lead (4mm × 5mm) DFN and SSOP packages.

Applications

  • Nested Addressing
  • 5V/3.3V Level Translator
  • Capacitance Buffer/Bus Extender

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

  • Показать все (7)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Краткая спецификация (1)
  • Материалы по выбору продукта (2)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Технические статьи (1)
  • Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    LTC4305 IBIS Model GN Package

    16 Lead Plastic SSOP

    LTC4305 IBIS Model DHD Package

    16 Lead (4mm x 5mm) Plastic DFN

    Сопутствующие компоненты

    LTC4305 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые µModule Isolator

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь