Обзор

Особенности и преимущества

  • Automatic Disconnect of SDA/SCL Lines when Bus is Stuck Low for ≥30ms
  • Fault Flag for Stuck Bus
  • Recovers Stuck Busses with Automatic Clocking*
  • Bidirectional Buffer* for SDA and SCL Lines Increases Fanout
  • Prevents SDA and SCL Corruption During Live Board Insertion and Removal from Backplane
  • Allows Bus Pullup Voltages Above and Below VCC
  • ±15kV Human Body Model ESD Protection
  • Isolates Input SDA and SCL Lines from Output
  • Compatible with I2C, I2C Fast-Mode and SMBus Standards (Up to 400kHz Operation)
  • READY Open Drain Output
  • 1V Precharge on All SDA and SCL Lines
  • High Impedance SDA, SCL Pins for VCC = 0V
  • ENABLE Gates Connection from Input to Output
  • MSOP 10-Pin and DFN (3mm × 3mm) Packages

Подробнее о продукте

The LTC4304 hot swappable 2-wire bus buffer allows I/O card insertion into a live backplane without corruption of the data and clock busses. When a connection is made, the LTC4304 provides bidirectional buffering, keeping the backplane and card capacitances isolated. If SDAOUT or SCLOUT is low for ≥30ms (typ), the LTC4304 automatically breaks the data and clock bus connection and FAULT will pull low. At this time the LTC4304 automatically generates up to 16 clock pulses on SCLOUT in an attempt to free the bus. A connection will be enabled automatically when the bus becomes free. A logic low on the ACC input enables the LTC4304's rise-time accelerators. A logic high on ACC disables the rise-time accelerators, which allows SDA and SCL bus pull-up voltages below VCC.

During insertion, the SDA and SCL lines are precharged to 1V to minimize bus disturbances. When driven high, ENABLE allows the LTC4304 to connect after a stop bit or bus idle occurs. Driving ENABLE low breaks the connection between SDAIN and SDAOUT, SCLIN and SCLOUT. READY is an open drain output that indicates when the backplane and card sides are connected together.

Applications

  • Hot Board Insertion
  • Servers
  • Capacitance Buffer/Bus Extender
  • RAID Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC4304 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь