Обзор
Особенности и преимущества
- Automatic Disconnect of SDA/SCL Lines when Bus is Stuck Low for ≥ 30ms
- Recovers Stuck Busses with Automatic Clocking*
- Bidirectional Buffer* for SDA and SCL Lines Increases Fanout
- Prevents SDA and SCL Corruption During Live Board Insertion and Removal from Backplane
- Pin Compatible with LTC4300A-1
- ±15kV Human Body Model ESD Protection
- Isolates Input SDA and SCL Lines from Output
- Compatible with I2C™, I2C Fast-Mode and SMBus Standards (Up to 400kHz Operation)
- READY Open Drain Output
- 1V Precharge on All SDA and SCL Lines
- High Impedance SDA, SCL Pins for VCC = 0V
- ENABLE Gates Connection from Input to Output
- MSOP 8-Pin and DFN (3mm × 3mm) Packages
Подробнее о продукте
The LTC4303 hot swappable 2-wire Bus Buffer allows I/O card insertion into a live backplane without corruption of the data and clock busses. When a connection is made, the LTC4303 provides bidirectional buffering, keeping the backplane and card capacitances isolated. If SDAOUT or SCLOUT is low for ≥ 30ms (typ), the LTC4303 automatically breaks the data and clock bus connection. At this time the LTC4303 automatically generates up to 16 clock pulses on SCLOUT in an attempt to free the bus. A connection will be enabled automatically when the bus becomes free.Rise-time accelerator circuitry allows the use of larger pull-up resistors while still meeting rise-time requirements. During insertion, the SDA and SCL lines are precharged to 1V to minimize bus disturbances. When driven high, ENABLE allows the LTC4303 to connect after a stop bit or bus idle occurs. Driving ENABLE low breaks the connection between SDAIN and SDAOUT, SCLIN and SCLOUT. READY is an open drain output that indicates when the backplane and card sides are connected together.
Applications
- Hot Board Insertion
- Servers
- Capacitance Buffer/Bus Extender
- RAID Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.