Обзор

Особенности и преимущества

  • Bidirectional Buffer for SDA and SCL Lines Increases Fanout
  • Connect SDA and SCL Lines with 2-Wire Bus Commands
  • Prevents SDA and SCL Corruption During Live Board Insertion and Removal from Backplane
  • Compatible with I2C Standard Mode, I2C Fast Mode and SMBus Standards
  • Rise Time Accelerators on SDA, SCL Lines
  • 1V Precharge on SDA and SCL Lines
  • 32 Unique Addresses from a Single ADDRESS Pin
  • Two General Purpose Inputs-Outputs (LTC4302-1)
  • Translates Between 5V and 3.3V Systems (LTC4302-2)
  • Small 10-Pin MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC4302-1/LTC4302-2 addressable I2C bus and SMBus compatible bus buffers allow a peripheral board to be inserted and removed from a live backplane without corruption of the bus. The LTC4302-1/LTC4302-2 maintain electrical isolation between the backplane and peripheral board until their VCC supply is valid and a master device on the backplane side addresses the LTC4302-1/LTC4302-2 and commands them to connect. The LTC4302-1/LTC4302-2’s ADDRESS pin provides 32 possible addresses set by an external resistive divider between VCC and GND. The LTC4302-1/LTC4302-2 work with supply voltages ranging from 2.7V to 5.5V. The SDA and SCL inputs and outputs do not load the bus lines when VCC is low.

Rise time accelerator circuitry allows for heavier capacitive bus loading while still meeting system timing requirements. During insertion, the SDA and SCL lines are precharged to 1V to minimize bus disturbances. Two general purpose input/output pins (GPIOs) on the LTC4302-1 can be configured as inputs, open-drain outputs or push-pull outputs. The LTC4302-2 option replaces one GPIO pin with a second supply voltage pin VCC2, providing level shifting between systems with different supply voltages. The LTC4302-1/LTC4302-2 are available in a 10-pin MSOP package.

Applications

  • Live Board Insertion
  • 5V/3.3V Level Translator
  • Servers
  • Capacitance Buffer/Bus Extender
  • Nested Addressing

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Сопутствующие компоненты

LTC4302 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.