Обзор
Особенности и преимущества
- Level Translates 1V Signals to Standard 3.3V and 5V Logic Rails
- Allows Bus Pull-Up Voltages as Low as 1V on SDAIN and SCLIN
- Bidirectional Buffer* for SDA and SCL Lines Increases Fanout
- Prevents SDA and SCL Corruption During Live Board Insertion and Removal from Backplane
- Isolates Input SDA and SCL Line from Output
- 10kV Human Body Model ESD Protection
- Supports Clock Stretching, Arbitration and Synchronization
- High Impedance SDA, SCL Pins for VCC = 0V
- CS Gates Connection from Input to Output
- Compatible with I2C™, I2C Fast Mode and SMBus Standards (Up to 400kHz Operation)
- Small 8-Pin MSOP and DFN (3mm x 3mm) Packages
Подробнее о продукте
The LTC4301L hot swappable, 2-wire bus buffer allows I/O card insertion into a live backplane without corruption of the data and clock busses. In addition, the LTC4301L SDAIN and SCLIN pins are compatible with systems with pull-up voltages as low as 1V. Control circuitry prevents the backplane from being connected to the card until a stop bit or a bus idle is present. When the connection is made, the LTC4301L provides bidirectional buffering, keeping the backplane and card capacitances isolated.
When driven low, the CS input pin allows the part to connect after a stop bit or bus idle occurs. Driving CS high breaks the connection between SCLIN and SCLOUT and between SDAIN and SDAOUT. A logic high on READY indicates that the backplane and card sides are connected together.
The LTC4301L is offered in 8-pin DFN (3mm x 3mm) and MSOP packages.
Applications
- Hot Board Insertion
- Servers
- Capacitance Buffer/Bus Extender
- Desktop Computers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC4301L Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.