Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Bidirectional Buffer for SDA and SCL Lines Increases Fanout
  • Prevents SDA and SCL Corruption During Live Board Insertion and Removal from Backplane
  • Isolates Input SDA and SCL Lines from Output
  • Compatible with I2C, I2C Fast Mode and SMBus Standards (Up to 400kHz Operation)
  • Low ICC Chip Disable:
  • READY Open Drain Output (LTC4300-1)
  • 1V Precharge on all SDA and SCL Lines
  • Supports Clock Stretching, Arbitration and Synchronization
  • 5V to 3.3V Level Translation (LTC4300-2)
  • High Impedance SDA, SCL Pins for VCC = 0V
  • Small MSOP 8-Pin Package

Подробнее о продукте

The LTC4300 series hot swappable 2-wire bus buffers allow I/O card insertion into a live backplane without corruption of the data and clock busses. When the connection is made, the LTC4300-1/LTC4300-2 provide bidirectional buffering, keeping the backplane and card capacitances isolated. Rise-time accelerator circuitry* allows the use of weaker DC pull-up currents while still meeting rise-time requirements. During insertion, the SDA and SCL lines are precharged to 1V to minimize bus disturbances.

The LTC4300-1 incorporates a CMOS threshold digital ENABLE input pin, which forces the part into a low current mode when driven to ground and sets normal operation when driven to VCC. It also includes an open drain READY output pin, which indicates that the backplane and card sides are connected together. The LTC4300-2 replaces the ENABLE pin with a dedicated supply voltage pin, VCC2, for the card side, providing level shifting between 3.3V and 5V systems. Both the backplane and card may be powered with supply voltages ranging from 2.7V to 5.5V, with no contraints on which supply voltage is higher. The LTC4300-2 also replaces the READY pin with a digital CMOS input pin, ACC, which enables and disables the rise-time accelerator currents.

The LTC4300 is available in a small 8-pin MSOP package.

*U.S. Patent No. 6,650,174

Applications

  • Hot Board Insertion
  • Servers
  • Capacitance Buffer/Bus Extender
  • Desktop Computer

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4300A-1

Сопутствующие компоненты

LTC4300 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь