Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Allows Safe Board Insertion Into Live Backplane
- 12-/16-Bit ADC with ±0.7% Total Unadjusted Error
- Monitors Current, Voltage, Power and Energy
- Internal EEPROM for Nonvolatile Configuration
- Wide Operating Voltage Range: 2.9V to 33V
- I2C/SMBus Digital Interface (Coexists with PMBus Devices)
- 12V Gate Drive for Lower MOSFET RDS(ON)
- Programmable Current Limit with 2% Accuracy
- MOSFET Power Limiting with Current Foldback
- Continuously Monitors MOSFET Health
- Stores Minimum and Maximum Measurements
- Alerts When Alarm Thresholds Exceeded
- Reboots on I2C Command
- Input Overvoltage and Undervoltage Protection
- Three General Purpose Input/Outputs
- Internal ±5% or External Timebases
- 28-Pin 4mm × 5mm QFN Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC4281 Hot Swap controller allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Using an external N-channel pass transistor, board supply voltage and inrush current are ramped up at an adjustable rate. An I2C interface and onboard ADC allows for monitoring of board current, voltage, power, energy and fault status.
The device features analog foldback current limiting to limit the MOSFET power to a constant value. A wide input voltage operating range comfortably allows applications from 2.9V to 33V.
The LTC4281 is well suited to high power applications because the precise monitoring capability and accurate current limiting reduce the extremes in which both loads and power supplies must safely operate. Non-volatile configuration allows for flexibility in the autonomous generation of alerts and response to faults.
Applications
- Enterprise Servers and Data Storage Systems
- Network Routers and Switches
- Base Stations
- Platform Management
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC4281 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.