Обзор

Особенности и преимущества

  • 25.5W IEEE 802.3at Compliant (Type 2) PD
  • 10V to 57V Auxiliary Power Input
  • Shutdown Pin for Flexible Auxiliary Power Support
  • Integrated State-of-the-Art No-Opto Synchronous Flyback Controller
    • – Isolated Power Supply Efficiency >92%
    • – 88% Efficiency Including Diode Bridge and Hot Swap FET
  • Superior EMI Performance
  • Robust 100V 0.7Ω (Typ) Integrated Hot Swap MOSFET
  • IEEE 802.3 at High Power Available Indicator
  • Integrated Signature Resistor and Programmable Class Current
  • Undervoltage, Overvoltage and Thermal Protection
  • Short-Circuit Protection with Auto-Restart
  • Programmable Soft-Start and Switching Frequency
  • Complementary Power Good Indicators
  • Thermally Enhanced 7mm × 4mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4278 is an integrated Powered Device (PD) controller and switching regulator intended for high power IEEE 802.3at and 802.3af applications. With a wide input voltage range, the LTC4278 is specifically designed to support PD applications that include a low-voltage auxiliary power input such as a 12V wall adaptor. The inclusion of a shutdown pin provides simple implementation of both PoE and auxiliary dominate applications. In addition, the LTC4278 supports both 1-event and 2-event classifications as defined by the IEEE, thereby allowing the use in a wide range of product configurations.

The LTC4278 synchronous, current mode, flyback controller generates multiple supply rails in a single conversion step providing for the highest system efficiency while maintaining tight regulation across all outputs. The LTC4278 includes Linear Technology’s patented No-Opto feedback topology to provide full IEEE 802.3 isolation without the need of an opto-isolator circuit. A true soft-start function allows graceful ramp-up of all output voltages.

The LTC4278 is available in a space saving 32-pin DFN package.

Applications

  • VoIP Phones with Advanced Display Options
  • Dual-Radio Wireless Access Points
  • PTZ Security Cameras
  • RFID Readers
  • Industrial Controls

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4278

Сопутствующие компоненты

LTC4278 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.