Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Compliant with IEEE 802.3at Type 1 and 2
- Low Power Dissipation
- 0.25Ω Sense Resistance Per Channel
- Very High Reliability 4-Point PD Detection
- 2-Point Forced Voltage
- 2-Point Forced Current
- High Capacitance Legacy Device Detection
- 1MHz I2C Compatible Serial Control Interface
- Midspan Backoff Timer
- Supports 2-Pair and 4-Pair Output Power
- Available in Multiple Power Grades
- Available in 38-Lead 5mm × 7mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4274A is a single Power Sourcing Equipment (PSE) controller capable of delivering up to 90W of LTPoE++ power to a compatible LTPoE++ Powered Device (PD). A proprietary detection/classification scheme allows mutual identification between a LTPoE++ PSE and LTPoE++ PD while remaining compatible and interoperable with existing Type 1 (13W) and Type 2 (25.5W) PDs. The LTC4274A feature set is a superset of the popular LTC4274. These PSE controllers feature low-RON external MOSFETs and 0.25Ω sense resistors which are especially important at the LTPoE++ current levels to maintain the lowest possible heat dissipation.
The LTC4274C targets fully automatic PSE systems powering Type 1 (up to 13W) PDs.
Advanced power management features include: a 14-bit current monitoring ADC, DAC-programmable current limit, and versatile quick port shutdown. PD Discovery uses a proprietary dual-mode 4-point detection mechanism ensuring excellent immunity from false PD detection. The LTC4274A/LTC4274C includes an I2C serial interface operable up to 1MHz.
The LTC4274A/LTC4274C is available in multiple power grades, allowing delivered PD power of 13W, 25.5W, 38.7W, 52.7W, 70W and 90W. These controllers are available in a 38-lead 5mm × 7mm QFN package.
Applications
- LTPoE++ PSE Switches/Routers
- LTPoE++ PSE Midspans
- IEEE 802.3at Type 1 PSE Switches/Routers
- IEEE 802.3at Type 1 PSE Midspans
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (5)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.