Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Compliant with IEEE 802.3at Type 1 and 2
  • Low Power Dissipation
    • 0.25Ω Sense Resistance Per Channel
  • Very High Reliability 4-Point PD Detection
    • 2-Point Forced Voltage
    • 2-Point Forced Current
  • High Capacitance Legacy Device Detection
  • 1MHz I2C Compatible Serial Control Interface
  • Midspan Backoff Timer
  • Supports 2-Pair and 4-Pair Output Power
  • Available in Multiple Power Grades
  • Available in 38-Lead 5mm × 7mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4274A is a single Power Sourcing Equipment (PSE) controller capable of delivering up to 90W of LTPoE++ power to a compatible LTPoE++ Powered Device (PD). A proprietary detection/classification scheme allows mutual identification between a LTPoE++ PSE and LTPoE++ PD while remaining compatible and interoperable with existing Type 1 (13W) and Type 2 (25.5W) PDs. The LTC4274A feature set is a superset of the popular LTC4274. These PSE controllers feature low-RON external MOSFETs and 0.25Ω sense resistors which are especially important at the LTPoE++ current levels to maintain the lowest possible heat dissipation.

The LTC4274C targets fully automatic PSE systems powering Type 1 (up to 13W) PDs.

Advanced power management features include: a 14-bit current monitoring ADC, DAC-programmable current limit, and versatile quick port shutdown. PD Discovery uses a proprietary dual-mode 4-point detection mechanism ensuring excellent immunity from false PD detection. The LTC4274A/LTC4274C includes an I2C serial interface operable up to 1MHz.

The LTC4274A/LTC4274C is available in multiple power grades, allowing delivered PD power of 13W, 25.5W, 38.7W, 52.7W, 70W and 90W. These controllers are available in a 38-lead 5mm × 7mm QFN package.

Applications

  • LTPoE++ PSE Switches/Routers
  • LTPoE++ PSE Midspans
  • IEEE 802.3at Type 1 PSE Switches/Routers
  • IEEE 802.3at Type 1 PSE Midspans

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (5)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4274

Сопутствующие компоненты

LTC4274A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.