Обзор

Особенности и преимущества

  • 12 Independent PSE Channels
  • Compliant with IEEE 802.3at Type 1 and 2
  • Chipset Provides Electrical Isolation
    • Reduced BOM Cost
    • Eliminates up to 6 High Speed Opto-Couplers
    • Eliminates Isolated 3.3V Power Supply
  • Low Power Dissipation
    • 0.25Ω Sense Resistance Per Channel
  • Very High Reliability 4-Point PD Detection
    • 2-Point Forced Voltage
    • 2-Point Forced Current
  • VEE and VPORT Monitoring
  • 1 Second Rolling IPORT Averaging
  • Supports 2-Pair and 4-Pair Output Power
  • 1MHz I2C Compatible Serial Control Interface
  • Available In Three Power Grades
    • A-Grade – LTPoE++ 38.7W to 90W
    • B-Grade – PoE+ 25.5W
    • C-Grade – PoE 13W
  • Available In 52-Lead 7mm × 8mm (LTC4270) and 24‑Lead 4mm × 4mm (LTC4271) QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC4270/LTC4271 chipset is a 12-port power sourcing equipment (PSE) controller designed for use in IEEE 802.3at Type 1 and Type 2 (high power) compliant Power over Ethernet (PoE) systems. Transformer-isolated communication protocol replaces expensive opto-couplers and complex isolated 3.3V supply resulting in significant BOM cost savings. The LTC4270/LTC4271 chipset delivers lowest-in-industry heat dissipation by utilizing low-RDS(ON) external MOSFETs and 0.25Ω sense resistors.

Advanced power management features include per-port 12‑bit current monitoring ADCs, DAC-programmable current limit, and versatile fast shut-down of preselected ports. Advanced power management host software is available under a no-cost license. PD discovery uses a proprietary dual-mode 4-point detection mechanism ensuring excellent immunity from false PD detection. Midspan PSEs are supported with 2-event classification and a 2 second backoff timer. The LTC4270/LTC4271 includes an I2C serial interface operable up to 1MHz.

The LTC4270/LTC4271 is available in multiple power grades allowing delivered PD power up to 90W.

Applications

  • PoE PSE Switches/Routers
  • PoE PSE Midspans

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Сопутствующие компоненты

LTC4270 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.