Обзор
Особенности и преимущества
- 25.5W IEEE 802.3at Compliant (Type-2) PD
- PoE+ 2-Event Classification
- IEEE 802.3at High Power Available Indicator
- Integrated State-of-the-Art Synchronous Forward Controller – Isolated Power Supply Efficiency >94%
- Flexible Auxiliary Power Interface
- Superior EMI Performance
- Robust 100V 0.7Ω (Typ) Integrated Hot Swap™ MOSFET
- Integrated Signature Resistor, Programmable Class Current, UVLO, OVLO and Thermal Protection
- Short-Circuit Protection with Auto-Restart
- Programmable Switching Frequency from 100kHz to 500kHz
- Thermally Enhanced 7mm × 4mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4269-2 is an integrated Powered Device (PD) interface and power supply controller featuring 2-event classification signaling, flexible auxiliary power options, and a power supply controller suitable for synchronously rectified forward supplies. These features make the LTC4269-2 ideally suited for an IEEE802.3at PD application.
The PD controller features a 100V MOSFET that isolates the power supply during detection and classification, and provides 100mA inrush current limit. Also included are power good outputs, an undervoltage/overvoltage lockout and thermal protection. The current mode forward controller allows for synchronous rectification, resulting in an extremely high efficiency, green product. Soft-start for controlled output voltage start-up and fault recovery is included. Programmable frequency over 100kHz to 500kHz allows flexibility in efficiency vs size and low EMI.
Applications
- IP Phones with Large Color Screens
- Dual Radio 802.11n Access Points
- PTZ Security Cameras
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4269-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.