Обзор
Особенности и преимущества
- 25.5W IEEE 802.3at Compliant (Type 2) PD
- Integrated State-of-the-Art Synchronous Flyback
Controller- Isolated Power Supply Efficiency >92%
- 88% Efficiency Including Diode Bridge and Hot Swap™ FET
- Flexible Integrated Auxiliary Power Support
- Superior EMI Performance
- Robust 100V 0.7Ω (Typ) Integrated Hot Swap MOSFET
- IEEE 802.3at High Power Available Indicator
- Integrated Signature Resistor and Programmable Class Current
- Undervoltage, Overvoltage and Thermal Protection
- Short-Circuit Protection with Auto-Restart
- Programmable Soft-Start and Switching Frequency
- Complementary Power Good Indicators
- Thermally Enhanced 7mm × 4mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4269-1 is an integrated Powered Device (PD) controller and switching regulator intended for high power IEEE 802.3at and 802.3af applications. The LTC4269-1 is targeted for high efficiency, single and multioutput applications from 10W to 25W. By supporting both 1-event and 2-event classifications, as defined by the IEEE, the LTC4269-1 can be used in a wide range of product configurations.
The LTC4269-1 synchronous, current mode, flyback controller generates multiple supply rails in a single conversion step providing for the highest system efficiency while maintaining tight regulation across all outputs. The LTC4269-1 includes patented No-Opto feedback topology to provide full IEEE 802.3 isolation without the need of an opto-isolator circuit. A true soft-start function allows graceful ramp-up of all output voltages.
All PD solutions from ADI include a shutdown pin to provide flexible auxiliary power options. The LTC4269-1 can accommodate adaptor voltages from 18V to 60V and supports both PoE or aux dominance options. The LTC4269-1 is available in a space saving 32-pin DFN package.
Applications
- VoIP Phones with Advanced Display Options
- Dual-Radio Wireless Access Points
- PTZ Security Cameras
- RFID Readers
- Industrial Controls
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4269-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.